Sensores fotoeléctricos láser LaserSight de 18 mm

Los sensores fotoeléctricos láser LaserSight™  de 18 mm Boletín 42CM son una familia de sensores fotoeléctricos de uso general destinada a aplicaciones industriales para aplicaciones severas. Vienen empaquetados en un envolvente cilíndrico de 18 mm estándar industrial. Los cinco modos de detección incluyen haz transmitido, difuso, retrorreflejado, retrorreflejado polarizado y supresión del plano de fondo, por lo que puede usar estos sensores en distintas aplicaciones complejas.

Sensores fotoeléctricos láser LaserSight de 18 mm Boletín 42CM
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Láser visible Clase I
  • Punto luminoso pequeño de 0.1 mm a una distancia de detección de 100 mm
  • Botón de aprendizaje
  • Envolvente de metal para aplicaciones industriales de aplicaciones severas
  • Paquete estándar del sector cilíndrico de 18 mm
  • Salidas PNP o NPN
  • Conector de cable de 2 m o QD tipo micro
  • Protección contra cortocircuito e inversión de polaridad

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Manejo de materiales
  • Empaquetado

Vea cómo nuestros sensores de presencia se usan en las siguientes aplicaciones:

Éxito de clientes