Sensores fotoeléctricos láser

Los sensores láser detectan con precisión pequeños objetivos tales como tuercas de soldadura y abrazaderas de montaje. Tienen un rango de detección mucho mayor que los sensores que usan luz roja o infrarroja visible estándar.

Sensores fotoeléctricos láser LaserSight de 18 mm Boletín 42CM

LaserSight de 18 mm 42CM

Los sensores fotoeléctricos láser LaserSight™  de 18 mm Boletín 42CM son una familia de sensores fotoeléctricos de uso general destinada a aplicaciones industriales para aplicaciones severas. Vienen empaquetados en un envolvente cilíndrico de 18 mm estándar industrial. Los cinco modos de detección incluyen haz transmitido, difuso, retrorreflejado, retrorreflejado polarizado y supresión del plano de fondo, por lo que puede usar estos sensores en distintas aplicaciones complejas.


Sensores fotoeléctricos láser LaserSight RightSight Boletín 42EF

LaserSight RightSight 42EF

Los sensores fotoeléctricos láser LaserSight™ RightSight™ Boletín 42EF usan luz láser visible Clase I segura para los ojos e incluyen las mismas opciones de montaje que otros productos de la gama de productos RightSight. Los láseres Clase I no requieren seguridad adicional ni capacitación o equipos de protección y son seguros de uso general.


Sensores fotoeléctricos láser LaserSight 9000 Boletín 42GR

LaserSight 9000 42GR

Nuestros sensores fotoeléctricos láser LaserSight™ 9000 Boletín 42GR son ideales para aplicaciones de detección exigentes que requieren un margen más largo, cuando el ambiente es polvoriento o sucio o cuando el objeto que se detectará es pequeño. La fuente láser Clase I proporciona un haz rojo visible para un sencillo alineamiento incluso a estas distancias. Use este sensor cuando su aplicación requiera precisión y un rango de detección máximo.


Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Nuestros sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y la separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.


Sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45BPD

De bloqueo con aprendizaje 45BPD

Los sensores fotoeléctricos láser de medición con aprendizaje Boletín 45BPD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Usan un láser Clase II con un punto de haz rojo visible que simplifica el alineamiento en aplicaciones de medición y detección de piezas pequeñas.


Sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45BRD

Medición 45BRD

Los sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45BRD son ideales para aplicaciones industriales que requieren inspección, posicionamiento y medición sin contacto confiables. Son completamente autónomos en un envolvente IP67 y usan un láser Clase II con un punto de haz rojo visible que simplifica el alineamiento en aplicaciones de medición y detección de piezas pequeñas.


Sensores fotoeléctricos láser de medición Boletín 45CPD

De margen largo 45CPD

Los sensores láser de medición de margen largo Boletín 45CPD son ideales para varias aplicaciones de medición sin contacto de margen largo, entre las que se incluyen: comprobación de errores, inspección, medición de distancias, verificación de la posición de materiales, nivel de pilas, medición de grosores, diámetro de rodillos, enrollado/desenrollado de rollos, distancia de separador larga (espacio caliente o limitado), monitoreo de niveles y medición del ancho de cajas.


Sensores de medición de distancia 45DMS

Sensores de medición de distancia 45DMS

Nuestros sensores de medición de distancia Boletín 45DMS son ideales para una medición precisa de la distancia de objetivos y cuentan con la funcionalidad IO-Link para un mejor diagnóstico y enlace a The Connected Enterprise.


Sensor fotoeléctrico láser de medición Boletín 45LMS

Medición 45LMS

Los sensores de medición láser Boletín 45LMS ofrece una excelente solución de medición de gama mediana a larga. Este sensor está disponible en tres gamas y utiliza el principio Tiempo de vuelo (ToF); además, tiene un punto de haz relativamente pequeño, incluso a una distancia de 50 m.


Sensores fotoeléctricos láser de margen corto Boletín 45MLD

De margen corto 45MLD

Los sensores fotoeléctricos láser de margen corto Boletín 45MLD son sensores difusos Clase II diseñados para las industrias de empaquetado, manejo de materiales y semiconductores. Estos sensores proporcionan supresión del plano de fondo por triangulación, con lo que establecen un punto focal fijo y suprimen cualquier elemento más allá del punto focal. El lente giratorio también permite ajustar el punto luminoso del haz láser en el punto focal hasta 0.5 mm (0.02 pulg.) para una detección precisa de objetivos pequeños tales como detección de separaciones, fragmentos y grietas en aplicaciones de semiconductores y empaquetado.