Sensores de proximidad inductivos tubulares

Nuestros sensores de proximidad inductivos tubulares son dispositivos de conmutación autónomos y de estado sólido. Detectan la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos.

Sensores de proximidad inductivos analógicos tubulares Boletín 871C

Analógico 871C

Los sensores analógicos tubulares Boletín 871C son dispositivos autónomos, de uso general y de estado sólido diseñados para detectar la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos. Estas versiones especiales proporcionan una salida analógica surtidor de 0 a 10 V proporcional a la distancia de detección.


Sensores de proximidad inductivos de temperatura extendida Boletín 871C

De temperatura extendida 871C

Los sensores de temperatura extendida tubulares Boletín 871C son ideales para ambientes industriales donde las temperaturas pueden alcanzar máximos de 212 °F (100 °C ) o mínimos de -40 °F (-40 °C). Están disponibles para operación con origen de corriente (PNP) con una salida normalmente abierta.


Sensores de proximidad inductivos de seguridad intrínseca tubulares Boletín 871C

De seguridad intrínseca 871C

Los sensores de seguridad intrínseca tubulares Boletín 871C son sensores estilo NAMUR: la entrada y la salida del sensor cumple con las especificaciones NAMUR (DIN 19 234). Nuestros sensores estilo NAMUR son intrínsecamente seguros cuando se usan con un aislador estilo NAMUR de seguridad intrínseca aprobado.


Sensores de proximidad inductivos tubulares mini Boletín 871C

Tubulares mini 871C

Los sensores tubulares mini Boletín 871C son dispositivos autónomos, de uso general y de estado sólido diseñados para detectar la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos. Estos sensores de barril pequeño están diseñados para aplicaciones con restricciones de espacio donde los sensores de tamaño estándar simplemente no caben.


Sensores de proximidad inductivos de alimentos y bebidas tubulares Boletín 871T

De alimentos y bebidas 871T

Los sensores de alimentos y bebidas tubulares Boletín 871T pueden resistir aplicaciones de proyecciones de agua de alta presión en la industria de alimentos y bebidas. Con una construcción de acero inoxidable, estos sensores también ofrecen alta resistencia a la corrosión causada por la limpieza y la exposición a agentes desinfectantes.


Sensores de proximidad inductivos de acero inoxidable tubulares Boletín 871TM

De acero inoxidable 871TM

Los sensores de acero inoxidable tubulares Boletín 871TM son ideales para ambientes difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores resisten impactos, abrasión y corrosión para mantener las piezas en movimiento cuando los sensores comunes se paralizan. Esta línea ofrece sellos mecánicos completos en todas las aberturas de barril y encapsulado de epoxi completo para un rendimiento óptimo en los ambientes más exigentes.


Sensores de proximidad inductivos de proyecciones de agua de alimentos y bebidas tubulares Boletín 871TS

De alimentos y bebidas 871TS

Los sensores de proximidad inductivos de alimentos y bebidas Boletín 871TS están diseñados para abordar las aplicaciones más exigentes de la industria de alimentos y bebidas. Resisten las proyecciones de agua de alta presión y alta temperatura y ofrecen resistencia superior a la corrosión y el daño causados por agentes de limpieza difíciles. Estos sensores han sido sometidos a rigurosas pruebas de compatibilidad química en ECOLAB y se ha certificado su compatibilidad con algunos de los agentes de limpieza y desinfectantes corrosivos más utilizados.


Sensores de proximidad inductivos inmunes a los efectos de los campos de soldadura tubulares Boletín 871Z

Inmune a los efectos de los campos de soldadura 871Z

Los sensores inmunes a los efectos de los campos de soldadura tubulares Boletín 871Z operan eficazmente en presencia de campos magnéticos y están diseñados para ofrecer una resistencia con características mejoradas con el fin de resistir al ambiente difícil asociado con celdas de soldadura. Estos modelos incluyen envolventes fabricados en latón revestido con PTFE que ofrecen resistencia superior a la acumulación de escorias de soldadura.


Sensores de proximidad inductivos de uso general tubulares WorldProx Boletín 872C

Para uso general 872C

Nuestros sensores de proximidad inductivos tubulares de uso general WorldProx™ Boletín 872C son la respuesta multiuso perfecta para aplicaciones menos dinámicas pero exigentes. Económicos, fáciles de usar, fiables y flexibles, estos sensores de uso general vienen en un amplio rango de tamaños, configuraciones de salida y opciones de conexión.