Sensores de proximidad inductivos de anillo 871R

Nuestros sensores de proximidad inductivos de anillo determinan la presencia de objetos de metal que pasan a través de ellos. Los sensores de anillo están disponibles en tamaños de diámetro de anillo de 12, 20, 50 y 100 mm con tamaños de bola (objetivo) mínimos que van de 2.5 mm a 8.0 mm.

Sensores de proximidad inductivos de anillo Boletín 871R
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye cable o QD tipo micro.
  • Ofrece protección contra cortocircuitos.
  • Ofrece protección contra inversión de polaridad.
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Conteo de objetos
    • Medición del calibre del cable
    • Control de rotura del cable
    • Detección de presencia

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.