Sensores de acero inoxidable tubulares

Los sensores de acero inoxidable tubulares Boletín 871TM son ideales para ambientes difíciles o extremadamente exigentes. Estos sensores resisten impactos, abrasión y corrosión para mantener las piezas en movimiento cuando los sensores comunes se paralizan. Esta línea ofrece sellos mecánicos completos en todas las aberturas de barril y encapsulado de epoxi completo para un rendimiento óptimo en los ambientes más exigentes.

Sensores de proximidad inductivos de acero inoxidable tubulares Boletín 871TM
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link integrado en sensores 871TM seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad.
  • IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
  • Inmune a los efectos de los campos de soldadura (modelos selectos), presenta una protección de hasta 40 mT
  • Diámetros de 8 mm, 12 mm, 18 mm y 30 mm
  • Unidades de 10 a 30 VCC o 40 a 250 VCA/VCC disponibles
  • Los contactos están N.A. o N.C., salida NPN o PNP
  • Cable de PVC o ToughLink™ o desconexión rápida tipo micro
  • Proyecciones de agua de 1,200 psi
  • Modos de detección disponibles: rango estándar y extendido/equivalente
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, ruido de transiente, impulso falso, inversión de polaridad e interferencia de radiofrecuencia

Información adicional

  • Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2019, se interrumpirá la producción de nuestros sensores de acero inoxidable tubulares Boletín 871TM con DeviceNet y ya no estarán disponibles para la venta. Se interrumpe la producción de estos productos DeviceNet sin ningún reemplazo debido a la obsolescencia de componentes electrónicos DeviceNet críticos. 
  • Los sensores en IO-Link pueden habilitar la Connected Enterprise: descubra cómo los sensores inteligentes con IO-Link pueden habilitar máquinas inteligentes para la Connected Enterprise.

Los sensores habilitados para IO Link ahora se pueden integrar con la Connected Enterprise

La tecnología IO-Link permite que los sensores se integren con facilidad a la Connected Enterprise, lo que transmite los datos del sensor directamente a un sistema de control mediante un protocolo EtherNet/IP. Este método es rentable y fácil de usar y brinda transparencia al sistema de control.

Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnóstico de avanzada a los cuales solo se puede acceder mediante un maestro con IO-Link. Estos sensores actúan como sensores estándar cuando no tienen interface con un sistema de control habilitado para IO-Link, de forma que puede almacenar los mismos sensores para aplicaciones de E/S estándar (SIO) y aplicaciones de IO-Link, simplificando el proceso de selección y reduciendo los costos de almacenamiento.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menos costos de funcionamiento
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas

Certificaciones

La mayoría de los modelos:

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • IO-Link
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los sensores de acero inoxidable tubulares incluyen:

  • Aplicaciones de envasado
  • Equipos de soldadura automotriz
  • Plantas de procesamiento de alimentos

Biblioteca de aplicación de productos: visite nuestra biblioteca de aplicación de productos para descubrir cómo los clientes han utilizado los productos de detección de Allen-Bradley.