Lector de códigos 48CR

Nuestros lectores de códigos Boletín 48CR decodifican todos los símbolos 1D, 2D y de marcado directo de piezas (DPM), y están diseñados con una especificación del envolvente resistente y apto para la industria IP65/IP67. Con la última tecnología de algoritmos de decodificación, el lector de códigos 48CR puede leer correctamente símbolos dañados e incompletos, aunque estén mal impresos, estén rayados o tengan otras obstrucciones. El 48CR admite Ethernet/IP™ y se puede configurar por medio de un perfil add-on (AOP) de la aplicación Studio 5000 Logix Designer o del explorador visual incorporado WebConnect. El lector de códigos 48CR resuelve muchos desafíos de lectura de símbolos 1D y 2D difíciles en varias aplicaciones para la industria automotriz, de envasado, de manejo de materiales, de ensamblaje, farmacéutica y de alimentos y bebidas.

Lector de códigos Boletín 48CR
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda una solución compacta que mide solo 44.5 mm (1.75 pulgadas) x 25.4 mm (1 pulgada) x 44.45 mm (1.75 pulgadas).
  • Cuenta con dos modelos: Estándar (WVGA, 0.3 MP de resolución, enfoque fijo) o Avanzado (SXGA, 1.2 MP de resolución, autofoco).
  • Admite Ethernet/IP y se puede configurar por medio de un perfil add-on (AOP) de Studio 5000® o del servidor web incorporado WebConnect.
  • Lee a distancias desde 102 mm (4.02 pulgadas) hasta 400 mm (15.75 pulgadas).
  • Cuenta con velocidades de lectura de hasta 60 fps para modelos de enfoque fijo y de 42 fps para modelos de autofoco.
  • Cuenta con un indicador de estado de lectura programable LED (rojo o blanco) para Leído/No leído.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • FCC
  • Conformidad con RoHS
  • UL/c-UL

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree presupuestos y propuestas completas.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, consultar chat y foros de soporte, conocer actualizaciones de software y leer notificaciones de seguridad de productos.