Dispositivos de identificación

Los dispositivos de identificación son ideales para realizar el seguimiento y documentar los productos en cada paso del proceso de fabricación. Con el sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia y los sensores de lector de códigos, nuestros dispositivos de identificación son una solución eficaz para la industria automotriz, de manejo de materiales, farmacéutica y de alimentos y bebidas.

Lector de códigos Boletín 48CR

Lector de códigos 48CR

Nuestros lectores de códigos Boletín 48CR son los lectores de códigos industriales más pequeños del mercado. Estas soluciones resistentes y compactas pueden decodificar códigos 1D, 2D y de marcado directo de piezas (DPM), y pueden, además, leer símbolos dañados e incompletos. El 48CR admite Ethernet/IP™ y se puede configurar por medio de un perfil add-on (AOP) de la aplicación Studio 5000 Logix Designer o del explorador visual incorporado WebConnect.


Identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia Boletín 56RF

Identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia

Nuestro sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia Boletín 56RF con capacidad IO-Link es ideal para realizar el seguimiento y la documentación de los productos a medida que pasan por el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693 para alta frecuencia. La tecnología IO-Link lo convierte en una solución inteligente de seguimiento y rastreo que permite que se integre con facilidad a Connected Enterprise. Además, hace que se transmitan los datos de la planta directamente a un sistema de control para minimizar el tiempo improductivo y mejorar la productividad.