Interruptores de final de carrera de lugar peligroso

Nuestros interruptores de lugar peligroso están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina en las que puede haber gases u otros materiales peligrosos.

Finales de carrera para zona peligrosa y contacto sellado Boletín 802R

De contacto sellado NEMA Tipo 13 802R

Los finales de carrera para zona peligrosa y contacto sellado Boletín 802R ofrecen un contacto único resistente y sellado herméticamente en un envolvente de vidrio con contacto de excelente fiabilidad incluso en atmósferas contaminadas. Estos interruptores tienen certificación de Underwriters; Laboratories, Inc. para utilizarse en zonas peligrosas Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D según lo definido por National Electrical Code.


Finales de carrera impermeables o para zonas peligrosas Boletín 802X

Impermeable NEMA 802X

Los finales de carrera impermeables NEMA Tipo 4 Boletín 802X están diseñados para uso en interior con el fin de proteger las piezas internas contra la filtración de agua, las salpicaduras, el agua que cae o el lavado con manguera.


Finales de carrera para zona peligrosa y contacto sellado Boletín 802XR

NEMA Tipo 7 y 9 802XR

Los finales de carrera para zona peligrosa y contacto sellado Boletín 802XR operan en atmósferas y lugares definidos como Clase I, Grupos B, C o D o Clase II, Grupos E, F o G en el National Electrical Code. Las aplicaciones típicas para este interruptor incluyen refinerías, destilerías, elevadores de grano y molinos de harina. Para lugares Clase I, División 2, también puede usar un final de carrera Boletín 802R.