Interruptores de final de carrera compactos/de precisión

Nuestros interruptores de final de carrera de precisión pequeños y compactos resisten los ambientes hostiles que exigen las aplicaciones industriales. Cada estilo usa dimensiones de montaje y características de operación estándares del sector. Nuestra familia de interruptores de final de carrera 802B se puede montar en áreas imposibles para los interruptores de final de carrera NEMA tradicionales debido a sus opciones de tamaño y montaje.

Finales de carrera compactos Boletín 802B

Compacto 802B

Los finales de carrera compactos Boletín 802B son pequeños y tienen envolventes resistentes. Son ideales para montaje en áreas demasiado pequeñas para finales de carrera estilo NEMA tradicionales. Cada modelo tiene un envolvente de metal fundido que ofrece durabilidad y dimensiones de montaje estándar del sector, además de características de operación para una flexibilidad óptima de la aplicación.


Finales de carrera de precisión Boletín 802B

Precisión 802B

Los finales de carrera de precisión Boletín 802B usan un envolvente de metal fundido con entrada de canaleta de 1/2 NPT. Estos interruptores están disponibles con cinco configuraciones de cabeza únicas y dos estilos de montaje. Cada cabeza está disponible como componente estándar o con un protector de caucho que ofrece sellado adicional.


Finales de carrera de precisión pequeños Boletín 802B

De precisión pequeño 802B

Los finales de carrera pequeños Boletín 802B son similares a los finales de carrera de precisión 802B, pero incluyen algunas características adicionales. Tienen una grado de protección de envolvente de NEMA 6 e IP67, un prensaestopas de cable de caucho que sella la entrada del cable de control y 12 configuraciones de cabeza.