Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos

Nuestros interruptores de zona peligrosa Rotacam™ neumáticos proporcionan aislamiento de acción positiva del suministro de aire comprimido de una máquina. Los interruptores de zona peligrosa Lifeline™ 4 neumáticos son interruptores de seguridad neumáticos accionados por cuerda que protegen a la maquinaria y los equipos de transportadores neumáticos expuestos. Estos interruptores son inmunes a la vibración de la máquina.

Interruptores de zona peligrosa Rotacam neumáticos
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

Interruptores de zona peligrosa Rotacam™ neumáticos 440

  • Se pueden usar como perno de bisagra con puertas de guarda de peso ligero a medio en maquinaria neumática
  • Aísla la energía neumática dentro de 5° de movimiento de la guarda

Interruptores de zona peligrosa Lifeline™ 4 neumáticos 440

  • Conmuta la energía neumática con un tramo de hasta 75 metros
  • Botón de paro de emergencia montado en la tapa diseñado de acuerdo con EN418
  • Enclavamiento del interruptor con indicación de cuerda tensa y huelgo de cuerda

Certificaciones

Cumplimiento normativo

  • Rotacam neumático: IEC 60947-5-1
  • Rotacam neumático: ISO 14119
  • Rotacam neumático: ISOTR 12100
  • Lifeline 4 neumático: IEC 60204-1
  • Lifeline 4 neumático: IEC 60947-5-1
  • Lifeline 4 neumático: ISO 14119
  • Lifeline 4 neumático: ISOTR 12100
  • Lifeline 4 neumático: IEC 60204
  • Lifeline 4 neumático: ISO 13850

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.