Sensores de zona peligrosa

Nuestros sensores de zona peligrosa serie 5000 constan de dos componentes principales: un cabezal fotográfico y una base de alimentación eléctrica. El cabezal fotográfico que aloja la mayor parte de los componentes electrónicos se puede desprender rápidamente de la base de alimentación eléctrica al girar un solo tornillo. Estos sensores están diseñados para ubicaciones de peligro Clase I, II y III, División 1 y 2, Grupos A, B, C, D, E, F y G. Incluyen barreras de diodo Zener intrínsecamente seguras y están disponibles en las opciones de sensor difuso (2.1 m), retrorreflexivo polarizado (6 m), retrorreflexivo (10 m) y de fibra óptica en un envolvente modular con clasificación IP66.

Sensores fotoeléctricos de zona peligrosa serie 5000
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Seguridad intrínseca de acuerdo con los estándares norteamericanos
  • No inflamable para zonas peligrosas División 2 (clasificados)
  • Paquete modular que ofrece una mayor flexibilidad
  • Amplia variedad de modos de detección
  • Operación en claro u oscuro seleccionable
  • Salidas NPN y PNP
  • Conexiones de terminal de tornillos

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.