Sensores de uso general RightSight

Nuestros sensores para uso general RightSight™ Boletín 42EF están diseñados para usos industriales de nivel ligero a medio. Los sensores adaptan muchas de las características de soluciones más grandes en un paquete más pequeño y adaptable para ofrecer excelentes capacidades de detección cuando el tamaño y la forma son importantes.

Sensores fotoeléctricos de uso general RightSight Boletín 42EF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye la Tecnología IO-Link incorporada en sensores seleccionados para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad.
  • Diseño de envolvente patentado con clasificaciones de proyecciones de agua de 1200 psi
  • Disponible en versiones de fuente de 12 a 24 VCC y de CA/CC universales
  • Indicadores visibles en 360°
  • Montaje universal de 18 mm en base y morro y montaje en agujero pasante
  • Protección contra cortocircuito en todo el rango de voltaje
  • Variedad de modos de detección y tipos de salidas
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Procesamiento de alimentos
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Transporte

 

Información adicional

Rockwell Automation anuncia que, a partir de marzo de 2016, se interrumpirá la producción de modelos específicos del sensor de haz transmitido, difuso, retrorreflexivo y polarizado RightSight 42EF y ya no estarán disponibles para la venta.

Para brindar asistencia técnica durante la transición, recomendamos que migre a nuestros sensores con características mejoradas 42EF de la serie D. Los sensores 42EF de la serie D ofrecen protocolo IO-Link 1.1, que proporciona a los usuarios diagnósticos adicionales del sensor cuando se conecta a un maestro IO-Link.

Las exigentes condiciones del mercado en cuanto a las soluciones de migración
plantean desafíos significativos. En toda la empresa y a lo largo de todo el ciclo de vida, debe luchar continuamente para encontrar formas de aprovechar su inversión de automatización existente.

Permita que Rockwell Automation lo ayude a determinar sus opciones de migración y le muestre los beneficios, entre ellos, mejor rendimiento, decisiones comerciales más informadas, costos reducidos de mantenimiento y respuesta más rápida a las exigencias cambiantes del mercado.

Utilice la herramienta de búsqueda Estado del ciclo de vida del producto para encontrar información específica sobre el ciclo de vida mediante el número de catálogo.

Obtenga más información acerca de nuestras Soluciones de migración.

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • UL Listed
  • IO-Link

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.