Sensores de uso general MiniSight

Los sensores de uso general Minisight™ Boletín 42KL son exactamente iguales que uno de los factores de formato más populares de la industria y tienen muchas características adicionales. Tienen un envolvente más robusto que resiste proyecciones de agua a alta presión repetidas, además de múltiples indicadores de estado para alimentación eléctrica, salida y margen. Si ya utiliza este estilo de envolvente común, no tendrá que hacer cambios para realizar la actualización a Minisight.

Sensores fotoeléctricos de uso general MiniSight Boletín 42KL
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Agujeros pasantes roscados para montaje en morro o lateral de 18 mm
  • Disponible en versiones de CC y CA/CC de dos cables
  • Diseño de envolvente duradero con clasificación de proyecciones de agua de 1200 psi
  • Operación en ausencia o en presencia seleccionable mediante interruptor
  • Indicadores visibles para alimentación eléctrica, salida y margen de 2.5x/protección contra cortocircuito

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.