Sensores de uso general de plástico de 18 mm

Los sensores de uso general cilíndricos de plástico de 18 mm Boletín 42CA son ideales para aplicaciones industriales para servicio ligero a semipesado. Estos sensores hacen parpadear un indicador si el nivel de señal está demasiado cerca del umbral de detección. Esto ayuda a alinear el sensor y previene contra la detección de un segundo plano o una degradación de las características de la aplicación.

Sensores fotoeléctricos de uso general cilíndricos de plástico de 18 mm Boletín 42CA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Operación de 10 a 30 VCC
  • Salidas NPN o PNP
  • Salidas complementarias de operación en claro u oscuro
  • Operación en claro u oscuro seleccionable en modelos de supresión del plano de fondo
  • Dos indicadores de estado de alimentación eléctrica, salida, operación inestable y protección contra cortocircuito
  • Tiempo de respuesta de 1 ms en la mayoría de los modelos
  • Modelos de alta velocidad de rango extendido con un tiempo de respuesta de 0.5 ms
  • El diseño ASIC patentado ofrece ajuste de sensibilidad lineal, indicación de estabilidad y una excelente inmunidad de ruido
  • La lente plana reduce la recolección de polvo
  • Indicador de estado rojo visible en modelos retrorreflexivos polarizados
  • Entrada para inhabilitar la fuente de luz en el emisor de haz transmitido con fines de prueba y escán

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.