Sensores de uso general de metal de 12 mm

Nuestros sensores de uso general cilíndricos de metal de 12 mm Boletín 42CF se alojan en un paquete cilíndrico resistente. Estos sensores están disponibles en tres modos de detección: por haz transmitido, detección difusa y retroflexiva polarizada. Las versiones de modo difuso de 100 mm y 300 mm incluyen opciones de aprendizaje remoto y local que ajustan automáticamente el sensor para un rendimiento óptimo basado en las características de la aplicación.

Sensores fotoeléctricos de uso general cilíndricos de metal de 12 mm Boletín 42CF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Tres modos de detección
  • Operación de 10 a 30 VCC
  • Salidas NPN o PNP
  • Tiempo de respuesta de apenas 1.25 ms
  • Acepta entrada de aprendizaje remoto mediante un botón pulsador momentáneo o un PLC

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.