Sensores de uso general de alta potencia

Nuestros sensores de uso general de alta potencia de 30 mm RightSight™ M30 Boletín 42AF ofrecen detección de alto rendimiento en un paquete de montaje robusto, flexible y fácil de instalar. Estos sensores son ideales para aplicaciones que requieren mantenimiento simplificado. Los sensores RightSight™ M30 se pueden instalar en una superficie con un soporte de montaje de 30 mm. O se pueden instalar utilizando la opción de montaje con una base roscada de 18 mm.

Sensores de uso general de alta potencia de 30 mm Boletín 42AF M30
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Brinda una carcasa robusta con ángulo apropiado con morro roscado de 30 mm y una base roscada universal de 18 mm.
  • Proporciona los modos de detección por haz transmitido (80 m), retrorreflexivo polarizado (10 m), supresión del plano de fondo y reflexión del plano de fondo.
  • Incluye indicadores de estado LED altamente visibles a 360 grados.
  • Ofrece modelos solo CC de 10 a 30 V y universales CA/CC de 20 a 240 V.
  • Brinda PNP/NPN doble y automático y salida de relé unipolar de doble tiro de módulo de expansión
  • Utiliza comunicaciones IO-Link integrado.
  • Actualización de firmware y listo para IODD incorporado
  • Incluye un envolvente con clasificación IP67 e IP69k
  • Logra resistir a un amplio rango de temperaturas de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F).

Información adicional

Certificaciones

  • CCC
  • c-UL-us Listed
  • Marcado CE

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

'-

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.