Cables de fibra óptica de plástico

Nuestros cables de fibra óptica de plástico están fabricados con un monofilamento de acrílico y son más eficientes cuando se usan con fuentes de luz de estado rojas. Las fibras de plástico son en general más rentables que los cables de fibra óptica de vidrio y son ideales para aplicaciones que requieren la flexibilidad continua de la fibra. Está disponible un amplio rango de puntas de fibra óptica.

Cables de fibra óptica de plástico
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Ideal para aplicaciones flexibles continuas
  • Estilos de fibra individual (haz transmitido) y bifurcada (reflejada)
  • Está disponible un amplio rango de puntas de cables de fibra óptica especiales
  • Cables de fibra óptica revestidos de Teflón para aplicaciones de nivel de líquido en ambientes corrosivos
  • Longitud de cable estándar de 78 pulg. (2 m)
  • Carretes de cables de fibra sin terminación de 98.5 pies (30 m) disponibles
  • Clasificación de temperatura máxima de 15 a 70 °C (-30 a 158 °F)

Certificaciones

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • eCADWorks: seleccione esquemas CAD 3D de productos en AutoCAD®.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los cables de fibra óptica de plástico incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Procesamiento de alimentos
  • Transporte

Éxito de clientes