Sensores de fibra óptica de alta velocidad

Los sensores de fibra óptica de alta velocidad Boletín 45FSL son una solución de uso general con montaje en riel DIN, ideal para aquellas aplicaciones donde la simplicidad es clave. La exclusiva característica de bus de alimentación eléctrica reduce los costos de cableado e instalación. Este modelo también ofrece un rápido tiempo de respuesta para aplicaciones de alta velocidad e indicación iluminada simple para el estado y la estabilidad de la salida.

Sensores fotoeléctricos de fibra óptica de alta velocidad Boletín 45FSL
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Protección contra comunicación cruzada para un máximo de ocho sensores agrupados
  • La característica de bus de alimentación eléctrica ayuda a reducir los costos de cableado e instalación
  • Tiempo de respuesta de 30 µs para aplicaciones de alta velocidad
  • Compatible con fibras de plástico de hasta 2.2 mm de diámetro
  • Indicadores de estado de alta intensidad dobles que ofrecen indicación de salida y estabilidad
  • Soporte de montaje y adaptador de cable de fibra óptica incluidos
  • Las aplicaciones incluyen:
    • Manejo de materiales
    • Empaquetado
    • Procesamiento de alimentos
    • Transporte

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables 
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.