Cables de fibra óptica de vidrio

Nuestros cables de fibra óptica de vidrio contienen varios hilos de fibra de vidrio muy delgada empaquetados en un revestimiento flexible. Generalmente son más durables que las fibras de plástico y pueden resistir temperaturas más altas. La mayoría de los cables está disponible con una opción de revestimiento de PVC o acero inoxidable flexible.

Cables de fibra óptica de vidrio
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Alto grado de resistencia a productos químicos
  • Estilos de fibra individual (haz transmitido) y bifurcada (reflejada)
  • Está disponible un amplio rango de puntas de cables de fibra óptica especiales
  • Longitud de cable estándar de 36 pulg. (0.9 metros)
  • Temperaturas de cable de vidrio estándar con revestimiento de acero inoxidable: -40 a 260 °C (-40 a 500 °F)
  • Temperaturas de cable de vidrio estándar con revestimiento de PVC: -40 a 96 °C (-40 a 200 °F)
  • Cables de vidrio personalizados para altas temperaturas: -40 a 482 °C (-40 a 900 °F)

Certificaciones

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • eCADWorks: seleccione esquemas CAD 3D de productos en AutoCAD®.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los cables de fibra óptica de vidrio incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Procesamiento de alimentos
  • Transporte

Éxito de clientes