Cables de fibra óptica

Los cables de fibra óptica son esencialmente tuberías ligeras unidas a un sensor de fibra óptica. La luz emitida desde el sensor viaja a través de fibras transparentes en los cables y emerge en el extremo de la fibra. El haz transmitido o reflejado se devuelve al receptor a través de distintas fibras. Nuestros cables de fibra óptica son ideales para detectar pequeños objetos y se montan en lugares que serían inaccesibles para los sensores fotoeléctricos.

Cables de fibra óptica de vidrio

De vidrio 43G

Nuestros cables de fibra óptica de vidrio contienen varios hilos de fibra de vidrio muy delgada empaquetados en un revestimiento flexible. Generalmente son más durables que las fibras de plástico y pueden resistir temperaturas más altas. La mayoría de los cables está disponible con una opción de revestimiento de PVC o acero inoxidable flexible.


Cables de fibra óptica de plástico

De plástico 43P

Nuestros cables de fibra óptica de plástico están fabricados con un monofilamento de acrílico y son más eficientes cuando se usan con fuentes de luz de estado rojas. Las fibras de plástico son en general más rentables que los cables de fibra óptica de vidrio y son ideales para aplicaciones que requieren la flexibilidad continua de la fibra. Está disponible un amplio rango de puntas de fibra óptica.