Amplificador de riel DIN 46DFA

Nuestro amplificador de fibra óptica y riel DIN PHOTOSWITCH® Boletín 46DFA es un modelo de pantalla doble diseñado para detectar objetos pequeños. Estos sensores son ideales en espacios limitados o aplicaciones que exigen la detección a altas velocidades. Están diseñados para montarse de manera paralela junto con un riel DIN lejos de la aplicación real. Estos sensores brindan una mejor instalación, flexibilidad y excelente inmunidad ante ruidos.

Amplificador de fibra óptica y riel DIN Boletín 46DFA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Proporciona dos pantallas de alta visibilidad para obtener una retroalimentación que simplifica la configuración, el funcionamiento y el mantenimiento.
  • Ofrece un modo de visualización ECO (economía) que reduce el consumo de energía del amplificador en un 25%.
  • Incluye intensidad LED autoprogramable que añade flexibilidad para lograr una detección confiable de objetos claros o transparentes.
  • Ofrece una salida de respuesta rápida al conectarse mediante IO-Link y permite un monitoreo continuo del sensor sin afectar el rendimiento.
  • Ofrece velocidades de respuesta rápida de 50 μs, 500 μs, 4 ms y 32 ms.
  • Incluye un recurso de totalizador integrado que simplifica el conteo de aplicaciones.
  • Ofrece protección de comunicación cruzada para un funcionamiento estable de múltiples sensores cercanos.
  • Brinda salidas PNP y NPN seleccionables que emplean un botón pulsador para reducir el inventario.
  • Ofrece el protocolo de comunicación IO-Link 1.1 integrado.
  • Ofrece un envolvente con clasificación IP40.

Información adicional

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • RCM
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.