Sensores de fibra óptica

Nuestros sensores de fibra óptica son aptos para aplicaciones de empaquetado que requieren detección de objetos muy pequeños, verificación de piezas en áreas de difícil acceso, registro de marcas de color y más. Nuestros sensores constan de una unidad de amplificación de luz y un cable de fibra óptica que puede instalar en el área de detección, lo que permite el ajuste remoto de la sensibilidad.

Sensores fotoeléctricos de fibra óptica delgados Boletín 42FA

Delgado 42FA

Los sensores de fibra óptica delgados Boletín 42FA se ajustan casi a cualquier lugar gracias a su diseño delgado y a las opciones de montaje flexibles. Tienen un rápido tiempo de respuesta de 500 microsegundos y un generoso rango de detección en comparación con el de sensores de fibra óptica más grandes.


Sensores fotoeléctricos de fibra óptica de margen largo Boletín 45FPL

De margen largo 45FPL

Los sensores de fibra óptica de margen largo Boletín 45FPL son sensores compactos para montaje en riel DIN para utilizarse con cables de fibra óptica de hasta 2.2 mm de diámetro. Estos sensores tienen pantallas indicadoras de estado grandes y botones pulsadores multidireccionales de un toque.


Sensores fotoeléctricos de fibra óptica de alta velocidad Boletín 45FSL

De alta velocidad 45FSL

Los sensores de fibra óptica de alta velocidad Boletín 45FSL son una solución de uso general con montaje en riel DIN, ideal para aquellas aplicaciones donde la simplicidad es clave. La exclusiva característica de bus de alimentación eléctrica reduce los costos de cableado e instalación. Este modelo también ofrece un rápido tiempo de respuesta para aplicaciones de alta velocidad e indicación iluminada simple para el estado y la estabilidad de la salida.


Sensores fotoeléctricos de fibra óptica con pantalla digital Boletín 45FVL

Pantalla digital 45FVL

Los sensores de fibra óptica con pantalla digital Boletín 45FVL son innovadoras soluciones para montaje en riel DIN que ofrecen sofisticadas capacidades de detección de piezas, diagnóstico y autoaprendizaje en un delgado paquete de 9 mm. La capacidad de aprendizaje "listo, apuntar y enseñar" simplifica considerablemente la configuración.


Amplificador de fibra óptica y riel DIN Boletín 46DFA

Amplificador de riel DIN 46DFA

Nuestro amplificador de fibra óptica y riel DIN PHOTOSWITCH® Boletín 46DFA es un modelo de pantalla doble diseñado para detectar objetos pequeños. Estos sensores son ideales en espacios limitados o aplicaciones que exigen la detección a altas velocidades. Están diseñados para montarse de manera paralela junto con un riel DIN lejos de la aplicación real. Estos sensores brindan una mejor instalación, flexibilidad y excelente inmunidad ante ruidos.