Sensores de color verdadero ColorSight 46CLR

Nuestros sensores de color verdadero ColorSight™ Boletín 46CLR cuentan con tecnología de corrección de distancia, aún sin patentar, que confirma la detección de color uniforme a distancias de hasta 65 mm. Entre otras características, cuenta con almacenamiento interno de hasta siete colores y nueve niveles ajustables de tolerancia, para una flexibilidad óptima de aplicación.

Sensores de color verdadero ColorSight Boletín 46CLR
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye tres modelos para abordar sus necesidades:
    • Supresión de brillo
    • Punto luminoso pequeño (para detección de objetos)
    • De margen largo
  • Cuenta con tecnología incorporada de corrección de distancia, que confirma la detección de color uniforme.
  • Almacena hasta siete colores en el modo de coordinación de colores y un número ilimitado de colores mediante IO-Link cuando se conecta a los controladores CompactLogix™.
  • Permite acceder a valores de intensidad y color RGB verdadero mediante IO-Link.
  • Cuenta con nueve niveles ajustables de tolerancia, que ofrecen mayor flexibilidad en la instalación.
  • Incluye tres salidas discretas con NPN/PNP automático.
  • Incluye envolventes de cinc y metal fundido con clasificación IP67 e IP69.
  • Ofrece el protocolo de comunicación IO-Link 1.1 integrado.

Información adicional

Certificaciones

  • c-UL-us Listed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.