Sensores de marca de registro de color 45CRM

Nuestros sensores de marca de registro de color Boletín 45CRM tienen un tiempo de respuesta veloz y emiten tres colores LED (rojo, verde y azul) para discernir la diferencia en la respuesta de color entre la marca y el fondo.

Sensores fotoeléctricos de marca de registro de color Boletín 45CRM
  • Descripción general
  • Novedades
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Incorpora el protocolo de comunicación IO-Link integrado para ayudar a reducir el tiempo improductivo y aumentar la productividad
  • IO-Link permite que los sensores ofrezcan recursos y diagnósticos avanzados, incluyendo configuración automática del dispositivo, múltiples perfiles, tendencias, tags descriptivos y parámetros específicos del dispositivo
  • Proporciona tiempo de respuesta rápido de 40 μs
  • Ofrece aprendizaje dinámico, aprendizaje estático o métodos de ajuste configurable del vínculo de E/S
  • Proporciona cables de desconexión rápida (QD) micro de CC (M12) con posición ajustable
  • Incluye 2 x salidas complementarias PNP/NPN (presionar-halar)
  • Ofrece tamaño compacto (49 mm x 42 mm x 15 mm)

Información adicional

Los sensores habilitados para IO Link ahora se pueden integrar con la Connected Enterprise

La tecnología IO-Link permite que los sensores se integren con facilidad a la Connected Enterprise, lo que transmite los datos del sensor directamente a un sistema de control mediante un protocolo EtherNet/IP. Este método es rentable y fácil de usar y brinda transparencia al sistema de control.

Los sensores habilitados para IO-Link ofrecen funciones y diagnóstico de avanzada a los cuales solo se puede acceder mediante un maestro con IO-Link. Estos sensores actúan como sensores estándar cuando no tienen interface con un sistema de control habilitado para IO-Link, de forma que puede almacenar los mismos sensores para aplicaciones de E/S estándar (SIO) y aplicaciones de IO-Link, simplificando el proceso de selección y reduciendo los costos de almacenamiento.

Los beneficios de la tecnología IO-Link incluyen:

  • Inventario reducido y menos costos de funcionamiento
  • Aumento del tiempo productivo y de la productividad
  • Diseño, instalación, configuración y mantenimiento simplificados
  • Flexibilidad y capacidad de escalado mejoradas

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • cULus Listed
  • IO-Link
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

 Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas para los sensores de marca de registro de color Boletín 45CRM incluyen:

  • Alimentos y bebidas
  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Impresión

Biblioteca de aplicación de productos: visite nuestra biblioteca de aplicación de productos para descubrir cómo los clientes han utilizado los productos de detección de Allen-Bradley.