Sensores fotoeléctricos de color y contraste

Ofrecemos distintos sensores fotoeléctricos de color y contraste. Desde sensores de reconocimiento de color RGB verdadero diseñados para uso industrial hasta sensores para detectar marcas de registro y un amplio rango de colores en segundo plano, incluidos pasteles difíciles, fabricamos sensores de color/contraste para satisfacer sus necesidades de aplicación.

Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Los sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.


Sensores fotoeléctricos de color y contraste ColorSight Boletín 45CLR

ColorSight 45CLR

Los sensores de color y contraste ColorSight™ Boletín 45CLR son sensores de detección de color autónomos con tres canales de salida, lo que permite la detección simultánea de tres colores distintos. También hay disponibles modelos compatibles con RS-485 que proporcionan coordinación de hasta 5 colores y comunican valores de RGB verdadero para el procesamiento remoto de colores adicionales.


Sensores fotoeléctricos de marca de registro de color Boletín 45CRM

Marca de registro de color 45CRM

Los Sensores de marca de registro de color Boletín 45CRM tienen un tiempo de respuesta veloz y emiten 3 colores LED (rojo, verde y azul) para discernir la diferencia en la respuesta de color entre la marca y el fondo.