Detección de objetos transparentes ClearSight RightSight

Los sensores de detección de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™ tienen un sistema óptico modificado que permite una mejor detección de objetos transparentes tales como botellas plásticas. Están disponibles en modelos de 24 VCC de bajo voltaje o en modelos de 24 VCC/120 VCA o 220 VCA universales.

Sensores fotoeléctricos de detección de objetos transparentes ClearSight RightSight Boletín 42EF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Salidas NPN y PNP dobles (modelos de CC)
  • Salida MOSFET (modelos de CA/CC)
  • Distancia de detección de 1 m
  • Certificación IP69K y ECOLAB
  • Indicador de estado de alimentación eléctrica, margen y salida
  • Opción de montaje en morro de 18 mm roscado
  • Opción de montaje en agujero pasante
  • Opción de montaje en base de 18 mm roscada
  • Tipos de conexión: Conector de cable M12 tipo micro

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

  • Manejo de materiales
  • Empaquetado

Vea cómo nuestros sensores de presencia se usan en las siguientes aplicaciones:

Éxito de clientes