Nuestros sensores fotoeléctricos de detección de objetos transparentes ClearSight™ abordan los tres principales desafíos del sensor: contraste, variaciones de formas y ambientes mojados. Nuestros sensores proporcionan detección confiable de materiales transparentes tales como botellas de vidrio y plástico o películas.
Los sensores de detección de objetos transparentes ClearSight™ RightSight™ tienen un sistema óptico modificado que permite una mejor detección de objetos transparentes tales como botellas plásticas. Están disponibles en modelos de 24 VCC de bajo voltaje o en modelos de 24 VCC/120 VCA o 220 VCA universales.
Para la detección de objetos transparentes, el innovador sistema óptico hace que los sensores de detección de objetos transparentes ClearSight™ 9000 sean una solución superior. El sistema óptico coaxial y la polarización circular maximizan el contraste alcanzable con objetos transparentes, lo que aumenta la confiabilidad y la productividad.
Los sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.
Los sensores de detección de objetos transparentes ClearSight™ 7000 proporcionan detección confiable de materiales transparentes tales como vidrio, botellas plásticas o película, una de las aplicaciones más desafiantes para los sensores fotoeléctricos. Al usar un sistema óptico coaxial y polarización circular, ClearSight 7000 maximiza el contraste alcanzable con objetos transparentes, lo que aumenta la confiabilidad y mejora la productividad.
Los sensores ultrasónicos de objetos transparentes RightSound™ Boletín 873E son sensores de modo opuesto que constan de un emisor y un receptor. El receptor se basa en un microprocesador y proporciona estabilidad de temperatura e inmunidad de ruido avanzadas. El control de volumen del emisor ajusta el volumen según la distancia de detección y otras variables de su aplicación.