Sensores de proximidad capacitivos tubulares

Nuestros sensores de proximidad capacitivos tubulares Boletín 875C y 875CP tienen una distancia de detección ajustable y están equipados con dos indicadores de estado que muestran la alimentación eléctrica y la salida. Los sensores 875C están blindados y se alojan en un barril de latón niquelado. Las versiones 875CP ofrecen un barril de plástico y son modelos sin blindaje. Ambas versiones cumplen con los estándares de envolvente NEMA 12 e IP67 (IEC 529). Las opciones de conexión incluyen cable de PVC y desconexión rápida micro y pico.

Sensores de proximidad capacitivos tubulares Boletín 875C, 875CP
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Capacidad de detección de metales, sólidos no metálicos y líquidos
  • Modelos de metal blindados (875C) y de plástico sin blindaje (875CP)
  • Distancia de detección ajustable
  • Operación con dos o tres cables
  • Versiones de cable de PVC o desconexión rápida
  • De 10 a 48 VCA o de 24 a 240 VCA
  • Salida normalmente abierta o normalmente cerrada
  • Protección contra cortocircuito, sobrecarga, inversión de polaridad y ruido de transiente

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los sensores capacitivos tubulares Boletín 875C y 875CP incluyen:

  • Madera, pulpa y papel
  • Detección del nivel de comestibles no perecederos y líquidos
  • Detección del nivel en tubo de observación
  • Procesamiento de alimentos