Sensores de supresión del plano de fondo de margen largo

Los sensores de supresión del plano de fondo de margen largo Boletín 42BT vienen en un paquete robusto y compacto. Están disponibles dos rangos de detección ajustables en modelos por separado para distancias máximas de detección de 1 m o 2 m. Estos sensores son ideales para montaje en una línea transportadora o en un alimentador de cuba vibratoria.

Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo de margen largo Boletín 42BT
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Modo de detección difusa de supresión del plano de fondo de margen largo
  • Configuraciones de rango ajustables
  • Envolvente con diseño plano y delgado
  • Indicadores de estado altamente visibles
  • Versiones QD Pico y de cable de 2 m
  • Salidas NPN y PNP
  • Salidas con protección contra cortocircuito
  • Rápido tiempo de respuesta de 2 ms

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • c-UL
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.