Sensores de supresión del plano de fondo de margen corto

Los sensores de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42BA ofrecen un alto rendimiento de supresión del plano de fondo en rangos de detección de hasta 200 mm (8 pulg.). Este tipo de capacidad de detección se requiere en aplicaciones con segundo plano brillante o donde no hay un acceso fácil para usar un reflector.

Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42BA
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos
  • Aplicaciones

Características

  • Modo de detección difusa de supresión del plano de fondo de margen corto
  • Configuraciones de rango ajustables
  • Envolvente de estilo compacto
  • Indicadores de estado altamente visibles
  • Modelos de salida NPN o PNP
  • Salida de diagnóstico
  • Salidas con protección contra cortocircuito
  • Conexión de cable de 2 m

Certificaciones

  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Certificación CSA
  • UL Listed

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.

Aplicaciones

Las aplicaciones típicas de los sensores de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42BA incluyen:

  • Manejo de materiales
  • Empaquetado
  • Procesamiento de alimentos
  • Transporte

Éxito de clientes