Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo

Nuestros sensores fotoeléctricos con supresión del plano de fondo están diseñados para aplicaciones que requieren que el sensor vea un objetivo muy similar a un segundo plano reflectante. La supresión del plano de fondo es especialmente eficaz cuando el objetivo y el segundo plano tienen una reflectividad similar (por ejemplo, la luz devuelta al sensor desde el objetivo es prácticamente igual que la luz que se refleja desde el segundo plano), o cuando se deben detectar objetivos oscuros contra un segundo plano más claro y más reflectante.

Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42BA

De margen corto 42BA

Los sensores de supresión del plano de fondo de margen corto Boletín 42BA ofrecen un alto rendimiento de supresión del plano de fondo en rangos de detección de hasta 200 mm (8 pulg.). Este tipo de capacidad de detección se requiere en aplicaciones con segundo plano brillante o donde no hay un acceso fácil para usar un reflector.


Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo de margen largo Boletín 42BC

De margen largo de CA y CC 42BC

Los sensores de supresión del plano de fondo de margen largo Boletín 42BC ofrecen un alto rendimiento de supresión del plano de fondo en rangos de detección de hasta 2 m (6.6 pies). Esta capacidad de detección es ideal para aplicaciones donde el haz transmitido estándar o la detección retrorreflejada no es práctica debido a la falta de acceso fácil a ambos lados del objetivo o cuando el aspecto económico es un factor importante.


Sensores fotoeléctricos de supresión del plano de fondo de margen largo Boletín 42BT

De margen largo de CC 42BT

Los sensores de supresión del plano de fondo de margen largo Boletín 42BT vienen en un paquete robusto y compacto. Están disponibles dos rangos de detección ajustables en modelos por separado para distancias máximas de detección de 1 m o 2 m. Estos sensores son ideales para montaje en una línea transportadora o en un alimentador de cuba vibratoria.


Sensores fotoeléctricos miniatura VisiSight Boletín 42JS, 42JT

VisiSight 42JS/JT

Los sensores VisiSight™ Boletín 42JS y 42JT ofrecen un pequeño paquete rectangular con haz de luz visible que facilita el alineamiento y separación de agujeros de montaje de 25.4 mm estándar de la industria. Cada modelo ofrece PNP o NPN y salidas de operación con luz u operación en oscuro.


Sensores fotoeléctricos de supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto Boletín 44B

Supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto 44B

Rockwell Automation anuncia que, a partir de abril de 2017, se interrumpirá la producción de los sensores de supresión del primer plano y plano de fondo de margen corto Boletín 44B y ya no estarán disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes migrar a los sensores fotoeléctricos en miniatura VisiSight™ 42JT.


Sensores fotoeléctricos láser de margen corto Boletín 45MLD

De margen corto 45MLD

Los sensores fotoeléctricos láser de margen corto Boletín 45MLD son sensores difusos Clase II diseñados para las industrias de empaquetado, manejo de materiales y semiconductores. Estos sensores proporcionan supresión del plano de fondo por triangulación, con lo que establecen un punto focal fijo y suprimen cualquier elemento más allá del punto focal. El lente giratorio también permite ajustar el punto luminoso del haz láser en el punto focal hasta 0.5 mm (0.02 pulg.) para una detección precisa de objetivos pequeños tales como detección de separaciones, fragmentos y grietas en aplicaciones de semiconductores y empaquetado.