Proporcionamos sensores e interruptores confiables, flexibles y de alto rendimiento. Ofrecemos una de las líneas más amplias del sector, incluidos sensores de proximidad y fotoeléctricos, finales de carrera e interruptores de seguridad y dispositivos de seguridad RFID y del operador. Nuestro equipo experto está listo para abordar los desafíos más exigentes de la aplicación.
Nuestros dispositivos de detección de presencia captan la distancia, la ausencia o la presencia de un objeto. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos de detección para resolver las necesidades de su aplicación.
Nuestros interruptores de final de carrera son dispositivos electromecánicos que constan de un accionador vinculado mecánicamente a un conjunto de contactos. Cuando un objeto entra en contacto con el accionador, el dispositivo opera los contactos para cerrar o abrir una conexión eléctrica. Nuestros interruptores de final de carrera funcionan en distintas aplicaciones y ambientes debido a su resistencia, operación visible simple, fácil instalación y funcionamiento confiable.
Nuestros dispositivos de detección de condición comunican información variable del proceso para poner en secuencia automáticamente los equipos o proporcionar una señal a los operadores para la operación manual. Con soluciones electromecánicas y de estado sólido, nuestros sensores de condición pueden hacer bajar sus costos de operación totales al ayudarle a mejorar procesos y sistemas, reducir el tiempo improductivo, proteger los equipos costosos y resguardar a los operadores.
Nuestro sistema de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) de alta frecuencia Boletín 56RF es ideal para realizar el seguimiento y la documentación de los productos a medida que se desplazan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693 para alta frecuencia.
Nuestros interruptores de lugar peligroso están diseñados para utilizarse en aplicaciones tales como refinerías, destilerías, elevadores de granos y molinos de harina en las que puede haber gases u otros materiales peligrosos.