Interruptores de final de carrera de seguridad

Nuestra familia de interruptores de final de carrera Boletín 440P ofrece una variedad completa de soluciones de nivel internacional para aplicaciones de detección estándar y de seguridad. Esta familia de interruptores de final de carrera está disponible en cuatro estilos de carrocería diferentes: 30 mm de metal, 22 mm de metal y plástico y 15 mm de plástico. Estos interruptores ofrecen una amplia selección de tipos de operador, configuraciones de circuitos y opciones de conexión. El 440P es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de uso general y de seguridad.

Finales de carrera de seguridad de plástico de 15 mm Boletín 440P

Interruptores de plástico de 15 mm 440P

Los finales de carrera de seguridad de plástico de 15 mm Boletín 440P ofrecen el rendimiento de unidades más grandes en el envolvente más compacto disponible. Estos interruptores tienen dos opciones de agujeros de montaje y una opción de posiciones de accionador.


Finales de carrera de seguridad de metal de 22 mm Boletín 440P

Interruptores de metal de 22 mm 440P

Los finales de carrera de seguridad de metal de 22 mm Boletín 440P tienen un pequeño envolvente de metal y una opción de cabezales de accionador. Todas las unidades se suministran con un cable integral de dos metros. Estos interruptores cumplen con EN 50047.


Finales de carrera de plástico de 22 mm Boletín 440P

Interruptores de plástico de 22 mm 440P

Los finales de carrera de seguridad de plástico de 22 mm Boletín 440P tienen un rango de opciones que incluye acción instantánea, apertura/cierre lentos con configuraciones de 2 o 3 contactos y una opción de cabezales de accionador. Puede girar el cabezal en incrementos de 90° antes de la instalación para un montaje sencillo. Estos interruptores cumplen con EN 50047.


Finales de carrera de metal de 30 mm Boletín 440P

Interruptores de metal de 30 mm 440P

Los finales de carrera de seguridad de metal de 30 mm Boletín 440P tienen un rango de opciones que incluye acción instantánea, apertura/cierre lentos con configuraciones de 2, 3 o 4 contactos y una opción de cabezales de accionador. Puede girar el cabezal en incrementos de 90° antes de la instalación para un montaje sencillo. Estos interruptores cumplen con EN 50047.