Interruptores de seguridad

Nuestros interruptores de seguridad están diseñados y fabricados conforme a estándares globales de alta confiabilidad, estabilidad y calidad. Los interruptores de seguridad incluyen finales de carrera y enclavamiento e interrupciones de paro de emergencia.

Dispositivos de paro de emergencia

Dispositivos de paro de emergencia

Nuestros dispositivos de paro de emergencia incluyen interruptores sensitivos e interruptores accionados por cable. Nuestra serie Lifeline™ incluye interruptores de paro de emergencia con cable e interruptores de paro de emergencia accionados por cable.



Interruptores de seguridad con enclavamiento

Interruptores de seguridad con enclavamiento

Nuestros interruptores de seguridad con enclavamiento ofrecen una forma de protección que monitorea la posición de una barrera o una compuerta. Puede usarlos para cortar la alimentación eléctrica, controlar el acceso del personal e impedir el arranque de una máquina cuando las barreras protectoras están abiertas.


Interruptores de final de carrera de seguridad

Interruptores de final de carrera de seguridad

Nuestra familia de interruptores de final de carrera Boletín 440P ofrece una variedad completa de soluciones de nivel internacional para aplicaciones de detección estándar y de seguridad. Esta familia de interruptores de final de carrera está disponible en cuatro estilos de carrocería diferentes: 30 mm de metal, 22 mm de metal y plástico y 15 mm de plástico. Estos interruptores ofrecen una amplia selección de tipos de operador, configuraciones de circuitos y opciones de conexión. El 440P es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de uso general y de seguridad.


Interruptores de final de carrera para servicio pesado

Interruptores de final de carrera para servicio pesado

Nuestros interruptores de final de carrera para servicio pesado son ideales para aplicaciones que necesitan clasificaciones piloto para servicio pesado, tamaño pequeño y un alto grado de versatilidad. Ofrecemos una amplia variedad de cabezales móviles y palancas de operación.