Controladores programables de seguridad

Nuestros sistemas de PLC de seguridad incorporan las ventajas de sistemas de PLC tradicionales en aplicaciones de seguridad complejas al reemplazar los sistemas de relés cableados que se requieren normalmente para que los procesos automatizados se desarrollen en un estado de seguridad. Los PLC de seguridad permiten que los programas estándar y relativos a la seguridad residan en un chasis de controlador único, lo que proporciona flexibilidad en la programación además de un ambiente familiar y fácil de usar para los programadores. Nuestras soluciones de controladores de seguridad proporcionan un control abierto e integrado que ayudará a garantizar la seguridad de la máquina y a proteger sus actuales inversiones en controles.

Controladores SmartGuard 600 Boletín 1752 con seguridad

Controladores de seguridad SmartGuard 600 con seguridad

Nuestros controladores SmartGuard™ 600 Boletín 1752 con seguridad ofrecen 16 entradas con clasificación de seguridad, 8 salidas con clasificación de seguridad, 4 orígenes de prueba de impulso y un puerto EtherNet/IP™ opcional. Cada controlador también incluye una conexión DeviceNet™ para admitir CIP estándar y CIP Safety. Puede configurar y programar en Ethernet/IP, en DeviceNet o a través del puerto USB incorporado. Estos controladores inteligentes pequeños y rentables pueden realizar seguridad con enclavamiento entre GuardLogix® u otros controladores de seguridad SmartGuard.


Controladores ControlLogix 5570 Boletín 1756

Controladores ControlLogix 5570

Nuestros controladores ControlLogix® 5570 están disponibles en modelos estándar, de seguridad, temperatura extrema y On-Machine que son adecuados para aplicaciones de procesos, movimiento, discreción y alta disponibilidad. Como parte de nuestro sistema Integrated Architecture™, estos controladores usan el &entorno de diseño™ de la ingeniería de automatización Studio 5000 y protocolos de red comunes. Estos controladores de alto rendimiento proporcionan un motor de control común con un ambiente de desarrollo común para todas las disciplinas de control.


Controladores programables de automatización CompactLogix L4x y L4xS Boletín 1768

Controladores CompactLogix 1768

Los controladores CompactLogix™ y Compact GuardLogix® Boletín 1768 son ideales para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano que requieren seguridad, movimiento y/o comunicaciones complejas. Estos controladores ofrecen canales en serie EtherNet/IP™ o ControlNet™ integrados y comunicaciones DeviceNet™ modulares. Son compatibles con hasta 30 módulos de E/S y hasta 16 ejes de movimiento.


Sistemas de control de seguridad GuardPLC

Sistemas de control de seguridad GuardPLC

Nuestros sistemas de control de seguridad GuardPLC™ ofrecen velocidad superior en el rendimiento efectivo y la funcionalidad de red del PLC. Estos controladores cumplen con estándares mundiales de PLC y con estándares globales en cuanto a seguridad funcional. Esta familia es ideal para la detección en aplicaciones de velocidad, dirección, velocidad cero, temperatura, presión y flujo. Estos controladores se comunican en una red de comunicaciones Safe Ethernet con certificación TÜV para uso en aplicaciones de seguridad hasta EN954 categoría 4 y SIL 3.