Controladores de motores de media tensión con ArcShield

De todos los motores de su proceso de fabricación, los motores de media tensión pueden tener un gran impacto en su éxito continuo. El desarrollo de control y protección de los motores de media tensión ha sido una disciplina fundamental para Rockwell Automation® durante más de 70 años.  Elija entre nuestras gamas de productos CENTERLINE® u OneGear™ para satisfacer sus necesidades globales.

MCC de media tensión CENTERLINE 1500

MCC de media tensión CENTERLINE 1500

Nuestros centros de control de motores (MCC) de media tensión CENTERLINE® 1500 están disponibles en varios formatos de control que incluyen diseños de producto resistente a arcos. Las opciones del controlador incluyen control de voltaje pleno, con inversión, de voltaje reducido, de voltaje reducido de estado sólido, de velocidad múltiple y síncrono. Estos controladores incluyen disyuntores de carga que proporcionan inteligencia integrada y la solución más económica para arrancar las aplicaciones de motores.