Centros de control de motores de bajo voltaje con ArcShield

Nuestros centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® ofrecen una solución de empaquetado resistente y de alto rendimiento para todas sus necesidades de control de motores y brindan las ventajas que necesita en su ambiente competitivo. Nuestros MCC CENTERLINE están diseñados para satisfacer sus necesidades globales.

MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC

MCC CENTERLINE 2500 IEC

Nuestros centros de control de motores (MCC) de bajo voltaje CENTERLINE® 2500 IEC están diseñados para cumplir con los requisitos de las aplicaciones globales. Al combinar una dimensión más compacta y una prueba de tipo integral, los MCC CENTERLINE 2500 ayudan a satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros MCC también ayudan a atender la demanda global por soluciones de control de motores eficientes en cuanto al costo, al uso de la energía y del espacio, y listas de fábrica.



MCC de bajo voltaje CENTERLINE 2100 NEMA

MCC CENTERLINE 2100 NEMA

Nuestros centros de control de motores (MCC) CENTERLINE® 2100 NEMA combinan durabilidad resistente y calidad superior e integran el control y la alimentación eléctrica en un paquete centralizado. Nuestros MCC líderes en la industria cumplen con las normas de UL y NEMA y ofrecen soluciones de conexión en red, comunicaciones y seguridad.