Control de movimiento de seguridad

Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, además de ayudar a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas. Los Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 y 7000 ofrecen funcionalidad de seguridad incorporada. Con la desactivación de par segura, una salida del variador se inhabilita para eliminar el par del motor sin interrumpir la alimentación eléctrica de toda la máquina. El monitoreo de velocidad segura permite reducir y monitorear la velocidad de su aplicación para ayudar a permitir que un operador realice con seguridad algunos tipos de trabajo sin detener por completo la máquina.

Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300 Boletín 2097

Indexado EtherNet/IP Kinetix 300

Los servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 permiten estandarizar en una sola red de comunicación para una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa sobre EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.


Servovariadores Kinetix 350 para un solo eje Ethernet/IP Boletín 2097

Kinetix 350 para un solo eje EtherNet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™ Boletín 2097 proporcionan la capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Al aprovechar una sola red, EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos HMI, controladores programables de automatización, E/S y movimiento.


Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5500 Boletín 2198

EtherNet/IP Kinetix 5500

Los servovariadores Kinetix® 5500 Boletín 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño compacto e innovador, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las medidas de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).


Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5700 Boletín 2198

Servovariadores EtherNet/IP Kinetix 5700

Nuestros servovariadores Kinetix® 5700 Boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y mejorar el rendimiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.


Servovariadores multiejes Kinetix 6000 Boletín 2094

Multiejes Kinetix 6000

Nuestros servovariadores multiejes Kinetix® 6000 Boletín 2094 mejoran el rendimiento del sistema, a la vez que permiten ahorrar tiempo y dinero. El variador está diseñado para hacer que el cableado, la programación, la operación y los diagnósticos sean más rápidos y sencillos. También puede ayudarlo a reducir el tiempo de ingeniería e instalación y a añadir flexibilidad para aplicaciones de movimiento exigentes. Nuestro variador maneja requisitos de voltaje globales.


Sistemas de variador-motor integrado Kinetix 6000M Boletín 2094

Sistemas de variador-motor integrado Kinetix 6000M

Rockwell Automation anuncia que la producción de nuestros sistemas de variador y motor integrados Kinetix® 6000M Boletín 2094 se ha interrumpido y ya no estarán disponibles para la venta.


Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200 Boletín 2094

Modular de velocidad segura Kinetix 6200

Nuestros servovariadores Kinetix® 6200 Boletín 2094 incorporan opciones de seguridad y diseño modular flexible a la familia de servovariadores multiejes Kinetix 6000. Los ejes pueden pasar de una funcionalidad de desconexión segura a una velocidad segura y de la interface SERCOS a redes EtherNet/IP. El variador de interface SERCOS Kinetix 6200 es compatible con el sistema Kinetix 6000 existente, lo que permite actualizar un número indefinido de ejes instalados a la seguridad avanzada si es necesario.


Servovariadores Kinetix 6500 habilitados para EtherNet/IP Boletín 2094

EtherNet/IP Kinetix 6500

Los servovariadores Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ Boletín 2094 combinan el movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Este variador puede ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP. Este variador proporciona características de seguridad que ayudan a mejorar la seguridad del operador y la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras características mejoradas de la máquina.


Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000 Boletín 2099

Kinetix 7000 de alta potencia

Nuestros servovariadores Kinetix® 7000 Boletín 2099 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Con una salida de alimentación eléctrica de hasta 150 kW, este variador amplía las ventajas de Kinetix Integrated Motion a un rango de aplicaciones incluso mayor. El servovariador Kinetix 7000 se integra de manera transparente al sistema de Integrated Architecture™. Admite motores de imanes permanentes (síncronos) e inducción (asíncronos). Las características de seguridad ayudan a proteger al personal y permiten mejoras en la productividad.