Módulos de entrada/salida (E/S) de seguridad

Nuestros productos de seguridad Guard I/O™ proporcionan todas las ventajas de E/S distribuidas tradicionales para sistemas de seguridad. Reducen los costos de cableado y el tiempo de puesta en marcha para máquinas y celdas. Los bloques Guard I/O están disponibles con distintas características para aplicaciones en gabinete y On-Machine.

Módulos ArmorBlock Guard I/O Boletín 1732

Módulos ArmorBlock Guard I/O 1732

Nuestros módulos ArmorBlock® Guard I/O™ Boletín 1732 proporcionan todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales para los sistemas de seguridad. Estos módulos están disponibles en un paquete para EtherNet/IP™, clasificados para IP67 y están listos para un montaje directo en la máquina.


Bloque en gabinete GuardPLC Safety I/O 1753

GuardPLC E/S de seguridad 1753

Rockwell Automation anuncia que, a partir de junio de 2018, se interrumpirá la producción del GuardPLC™ Safety I/O 1753 y ya no estará disponible para la venta.


Bloque en gabinete CompactBlock E/S de seguridad Boletín 1791

CompactBlock E/S de seguridad 1791

Los módulos CompactBlock™ Guard I/O™ Boletín 1791DS y 1791ES proporcionan las ventajas de E/S distribuidas para sistemas de seguridad. Estos módulos funcionan con controladores de seguridad que se comunican en redes DeviceNet™ o EtherNet/IP™ utilizando CIP™ Safety. CompactBlock E/S de seguridad está optimizado para funcionar con controladores GuardPLC™, GuardLogix® y SmartGuard™.


Módulos en gabinete POINT Guard I/O Boletín 1734

Módulos POINT Guard I/O

Los módulos POINT Guard I/O™ son módulos de E/S con clasificación de seguridad diseñados para ajustarse al sistema POINT I/O™ estándar, lo que ofrece funcionalidad de seguridad y automatización en una solución de E/S de máxima densidad. POINT Guard I/O se comunica a través del protocolo CIP™ Safety por EtherNet/IP™ para los controladores GuardLogix® o por DeviceNet™ para los controladores SmartGuard™ 600.