Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de la máquina y a aumentar la productividad. Para ayudarle a proteger al personal y los equipos, existe una variedad de variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad. Los variadores de CA PowerFlex 525 incluyen desconexión de par segura incorporada como una característica estándar. La desconexión de par segura es una característica opcional para los variadores CA de las series PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S y 750, que también aceptan la funcionalidad de control de velocidad segura. Adicionalmente, puede configurar variadores sin una opción de seguridad usando el relé de seguridad MSR57P.
Los variadores de CA PowerFlex® 70 son paquetes compactos de alimentación eléctrica, control e interface de operador diseñados para satisfacer las demandas de espacio, simplicidad y confiabilidad. Estos variadores ofrecen un amplio espectro de características que permiten integrarlos de forma sencilla a su arquitectura y configurarlos para la mayoría de las necesidades de aplicaciones.
Los variadores de CA PowerFlex® 525 cuentan con un diseño innovador y modular para admitir una rápida y fácil instalación y configuración. La nueva generación de variadores compactos ofrece comunicación EtherNet/IP™, programación USB y características de seguridad estándar incorporadas. Los variadores PowerFlex 525, que ofrecen calificaciones de alimentación eléctrica de 0.4 a 22 kW (0.5 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V, brindan una variedad de opciones de control de motores y montaje flexible. El variador de CA PowerFlex 525 funciona a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) y es ideal para aplicaciones como transportadoras, ventiladores, bombas y mezcladoras.
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros controladores programables de automatización (PAC) Logix. Esto permite que el variador aproveche las capacidades del controlador y use Studio 5000 Logix Designer™ para simplificar el uso y el desarrollo de la máquina. Este enfoque simplificado usa instrucciones de control de movimiento compartidas por los variadores de CA PowerFlex 527 y los servovariadores Kinetix®. Brinda la misma experiencia del usuario para la configuración, la programación y el control de ambos tipos de variadores.
Los variadores de CA PowerFlex® 700S ofrecen integración optimizada para las aplicaciones de sistemas de variadores y control de variadores coordinadas y autónomas más exigentes. El variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el poderoso rendimiento y el control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para producir una solución de variador y control altamente funcional y rentable.
Los variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren características de seguridad. La versión estándar incluye E/S incorporadas, lo que resulta ideal para los fabricantes de máquinas y los integradores de sistemas que desean reducir los costos de ingeniería, entregar máquinas al mercado con mayor rapidez y satisfacer la demanda del usuario final de máquinas más productivas. Seleccione variadores de tamaño optimizado para aplicaciones de baja potencia donde el espacio es limitado. El módulo de opción EtherNet/IP™ con doble puerto ofrece métodos flexibles y rentables para aprovechar las redes EtherNet/IP.
Los variadores de CA PowerFlex® 755 proporcionan facilidad de uso, flexibilidad en la aplicación y alto rendimiento. Incluyen múltiples opciones de control y hardware, así como características de seguridad incorporadas opcionales. Estos variadores son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motores, incluidas las bombas, los ventiladores y los transportadores. Con movimiento integrado en EtherNet/IP™, puede colocar estos variadores en la misma red que los variadores Kinetix®. Un módulo de opción EtherNet/IP™ de doble puerto admite topologías en anillo, en línea y en estrella, además de la funcionalidad de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para brindar una conectividad con tolerancia a fallos y una gran disponibilidad de variadores.
Nuestro sistema de variadores PowerFlex® 7000 con tecnología ArchShield™ es el primer variador de media tensión con resistencia a arcos y capacidad de regeneración completa. El sistema resistente a arcos cuenta con certificación y cumple con un gran conjunto de estándares globales de resistencia a arcos. Este sistema brinda una clasificación de fallos de arco de hasta 50 kA y cumple con los estándares de protección de acceso Tipo 2B.
Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, además de ayudar a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas. Los Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 y 7000 ofrecen funcionalidad de seguridad incorporada. Con la desactivación de par segura, una salida del variador se inhabilita para eliminar el par del motor sin interrumpir la alimentación eléctrica de toda la máquina. El monitoreo de velocidad segura permite reducir y monitorear la velocidad de su aplicación para ayudar a permitir que un operador realice con seguridad algunos tipos de trabajo sin detener por completo la máquina.