Productos de seguridad

Nuestros innovadores productos y soluciones de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad personal, la eficiencia y la productividad. Ofrecemos una de las carteras de seguridad más amplias del sector para ayudarle a alcanzar sus objetivos de seguridad y productividad en aplicaciones de fabricación de proceso y discreta.

Controladores programables de seguridad

Controladores programables de seguridad

Nuestros sistemas de control de seguridad incorporan las ventajas del control programable tradicional en aplicaciones de seguridad complejas al reemplazar los relés de lógica cableada que se requieren normalmente para que los procesos automatizados se desarrollen con un estado de seguridad. Los PLC de seguridad permiten que los programas estándar y relativos a la seguridad residan en un chasis de controlador único, lo que proporciona flexibilidad en la programación además de un ambiente familiar y fácil de usar para los programadores. Nuestras soluciones de controladores de seguridad proporcionan un control abierto e integrado que lo ayudará a desarrollar sistemas más seguros y productivos. Logre seguridad de máquina con un único controlador, una sola red y un solo software que tiene la capacidad y flexibilidad para ayudarlo a proteger su inversión en fabricación inteligente.


Módulos de entrada/salida (E/S) de seguridad

Módulos de entrada/salida (E/S) de seguridad

Nuestra cartera de E/S de seguridad ofrece opciones locales, distribuidas y On-Machine™ con un amplio rango de atributos de rendimiento y conectividad para ayudar a mejorar la conformidad y el funcionamiento de la máquina. Compact 5000™, FLEX 5000™ y ControlLogix® I/O comparten en gran medida una estructura de datos e interfaz de usuario gráfica comunes, lo que permite una integración fácil en cualquiera de estas tres plataformas. Esta programación y operación comunes reducen la fase de diseño y permiten la reutilización del código. Nuestros módulos de seguridad Guard I/O™ incluyen todas las ventajas de las E/S distribuidas tradicionales. Los diseños de montaje reducen los costos de cableado y el tiempo de puesta en marcha de las máquinas y celdas en sistemas de seguridad.


Tecnología GuardLink

Tecnología GuardLink

La tecnología GuardLink™ es un protocolo de comunicación basado en la seguridad que vincula la seguridad con The Connected Enterprise. Nuestros dispositivos de seguridad inteligentes Guardmaster® de Allen-Bradley® con tecnología GuardLink ofrecen información, funcionalidad avanzada y versatilidad. Esta tecnología ayuda a mejorar la seguridad y aumenta la eficacia de la máquina y de toda la planta.


Sistemas de conexión de seguridad

Sistemas de conexión de seguridad

Los t-ports/bifurcadores, las cajas de distribución, las clavijas cortocircuitadoras y las tomas de seguridad Guardmaster® son partes de un sistema de desconexión rápida específico para la seguridad de las máquinas. Las tomas GuardLink™ conectan dispositivos de entrada de seguridad a un sistema GuardLink, un protocolo de comunicación basado en la seguridad que vincula la seguridad con The Connected Enterprise. Los dispositivos habilitados para GuardLink ofrecen funciones y diagnóstico avanzados a los cuales solo se puede acceder mediante una toma de conexión habilitada para GuardLink.

 


Variadores de seguridad

Variadores de seguridad

Las opciones de seguridad pueden ayudar a reducir el tiempo improductivo de la máquina y a aumentar la productividad. Para ayudarle a proteger al personal y los equipos, existe una variedad de variadores PowerFlex® disponibles con características de seguridad. Los variadores de CA PowerFlex 525 incluyen desconexión de par segura incorporada como una característica estándar. La desconexión de par segura es una característica opcional para los variadores CA de las series PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S y 750, que también aceptan la funcionalidad de control de velocidad segura. Adicionalmente, puede configurar variadores sin una opción de seguridad usando el relé de seguridad MSR57P.


Control de movimiento de seguridad

Control de movimiento de seguridad

Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, además de ayudar a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas. Los Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 y 7000 ofrecen funcionalidad de seguridad incorporada. Con la desactivación de par segura, una salida del variador se inhabilita para eliminar el par del motor sin interrumpir la alimentación eléctrica de toda la máquina. El monitoreo de velocidad segura permite reducir y monitorear la velocidad de su aplicación para ayudar a permitir que un operador realice con seguridad algunos tipos de trabajo sin detener por completo la máquina.


Control de motores de seguridad

Control de motores de seguridad

Nuestros productos de control de motores de seguridad ayudan a reducir los riesgos asociados a la operación y el mantenimiento de equipos eléctricos. El controlador con resistencia a arcos CENTERLINE® ArcShield™ y los centros de control de motores CENTERLINE 2500 y 2100 con ArcShield proporcionan un resistente control de procesos para aplicaciones que requieren un mayor nivel de protección del personal. Nuestra línea de seguridad ArmorStart® de controladores distribuidos de motores logra una funcionalidad de seguridad Categoría 4 y proporciona una solución de seguridad integrada a su instalación de seguridad DeviceNet™ On-Machine™. Nuestros contactores de seguridad y relés de control IEC ayudan a proteger al personal de arranques involuntarios de las máquinas y la pérdida de la función de seguridad. El sistema de aislamiento de seguridad ElectroGuard® simplifica los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad del operador para ayudar a mejorar la conformidad y la productividad.


Dispositivos de seguridad de detección de presencia

Dispositivos de seguridad de detección de presencia

Nuestros dispositivos de seguridad de detección de presencia captan la ubicación de objetos o de personal cerca de zonas peligrosas.


Relés de seguridad

Relés de seguridad

Los relés de seguridad verifican y monitorean un sistema de seguridad y permiten que la máquina arranque o ejecute comandos para detener la máquina. Los relés de seguridad de función única son la solución más económica para máquinas más pequeñas en las que se requiere un dispositivo de lógica dedicada para completar la función de seguridad. Los relés de seguridad para monitoreo modulares y configurables son ideales cuando se requiere un número grande y diverso de dispositivos de protección y control de zona mínima.


Interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad

Nuestros interruptores de seguridad están diseñados y fabricados conforme a estándares globales de alta confiabilidad, estabilidad y calidad. Los interruptores de seguridad incluyen finales de carrera y enclavamiento e interrupciones de paro de emergencia.


Relés de seguridad de función única con salidas retardadas

Relés de función única con salidas retardadas

Nuestros relés de seguridad de función única con salidas retardadas se usan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica se debe mantener durante un período fijo después de recibir una señal de entrada. Por ejemplo, el accionamiento de un interruptor para mantener una puerta de guarda en la posición bloqueada durante un período fijo después de presionar un botón de paro.