Relés de temporización de base tubular

Los relés de temporización de base tubular Boletín 700-HT, para aplicaciones de uso general, se montan en bases tubulares.

Relés de temporización de base tubular Boletín 700-HT
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Ofrece opciones de retardo a la conexión o retardo a la desconexión
  • Incluye montaje en socket estilo pines resistente
  • Proporciona clasificaciones de contactos DPDT de 10 A
  • Incluye rango de temporización fijo de 0.1 s a 30 min
  • Incluye rango de temporización único ajustable de 0.1 s a 3 min

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA - Archivo 223833
  • UL Listed - Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX (cuando se usa con sockets 700-HN100, 700-HN101, 700-HN125 y 700-HN126)
  • UL Recognized - Archivo N.º E3125; Guía N.º NLDX 2

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2 N.º 14
  • EN 60947-1,-5-1
  • EN 61812-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Especificaciones de suministro: visite nuestro recurso en línea para conocer las especificaciones de suministro de este producto.
  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.