Relés de temporización de bloque de terminales

Los relés de temporización de bloque de terminales Boletín 700-HLF son módulos ensamblados en relé y socket para aplicaciones de alta densidad.

Relés de temporización de bloque de terminales Boletín 700-HLF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye bases de terminales de tornillos
  • Ofrece relé de 6 A, opción de contactos de plata u oro
  • Incluye 1 NANC (relé)
  • Proporciona cuatro funciones de temporización
  • Ofrece rango de temporización de 0.1 s a 6 h
  • Incluye abrazadera de retención y palanca de marcación encajable incorporadas
  • Incluye indicador de estado, protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones estándar
  • Ofrece módulos de relés con reemplazo externo

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX/NLDX7 (con socket Allen-Bradley)

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2
  • EN60947-4-1
  • EN60947-5-1
  • Conformidad con ICS-2
  • Conformidad con NEMA IEE MAC
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.