Bloque de terminales-relé

Los bloque de terminales-relé Boletín 700-HL funcionan en distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad. La interface por polo delgada (6.2 mm de ancho) y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de la instalación. El diseño de circuito de supresión de corriente de fuga opcional resuelve las preocupaciones sobre la activación inoportuna de bobinas o la no desconexión de contactos para salidas de controladores TRIAC. La opción de base de terminales de abrazadera de resorte es ideal para aplicaciones que están expuestas a vibración.

Bloque de terminales-relé Boletín 700-HL
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye módulos de interface ensamblados en relé y socket para aplicaciones de interposición o aislamiento de alta densidad
  • Incluye bases de terminales por tornillo y abrazadera de resorte
  • Incluye módulos de relés con reemplazo externo
  • Proporciona abrazadera de retención y palanca de marcación encajable incorporadas
  • Proporciona indicador de estado, protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones estándar
  • Ofrece versión con supresión de corriente de fuga
  • Disponible con certificación de zona peligrosa
  • Versiones de un polo (6 A) y dos polos (10 A)

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • cULus Listed - Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX/NLDX7 (con socket Allen-Bradley)

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2
  • EN61810-1
  • EN60998-1
  • EN60998-2-1
  • Conformidad con ICS-2
  • Conformidad con NEMA IEE MAC
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.