Relés de estado sólido de base cuadrada

Los relés de base cuadrada Boletín 700-SF son relés de estado sólido con una clasificación de 3 A compatibles con sockets HN116.

Relés de estado sólido de base cuadrada Boletín 700-SF
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye corrientes de salida de carga continua máxima de 3 A (resistivas)
  • Ofrece opciones de voltaje de carga máxima de 264 VCA o 52.8 VCC
  • Ofrece opciones de voltaje de entrada/control de 4 a 24 VCC
  • Ofrece opciones de aislamiento de fotoacoplador o fototriac entre el voltaje de control y de salida
  • Proporciona un indicador de estado iluminado para el monitoreo del encendido/apagado de la entrada/lógica
  • Proporciona compatibilidad con socket 700-HN116

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Reconocimiento cURus - Archivo N.º E96956; Guía N.º NMFT2/NMFT8
  • Certificación VDE

Cumplimiento normativo

  • CSA C22.2 N.º 14
  • EN/IEC 60947-1, -4-3
  • EN/IEC 60950
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.