Relés de estado sólido

Nuestros relés de estado sólido proporcionan ventajas inherentes en diseños de estado sólido, sin piezas movibles ni contactos que puedan desgastarse, compatibles con controladores industriales tales como PLC y controladores de temperatura.

Relés de estado sólido de base tubular Boletín 700-SA

De base tubular 700-SA

Los relés de estado sólido de base tubular Boletín 700-SA cuentan con clasificación para corriente de salida de carga de 5 A.


Relés de estado sólido tipo cubo de hielo Boletín 700-SC

Tipo cubo de hielo 700-SC

Los relés de estado sólido tipo cubo de hielo Boletín 700-SC son relés en socket miniatura y cuentan con clasificación para corriente de salida de carga de 3 A.


Relés de estado sólido de base cuadrada Boletín 700-SF

De base cuadrada 700-SF

Los relés de base cuadrada Boletín 700-SF son relés de estado sólido con una clasificación de 3 A compatibles con sockets HN116.


Relés de estado sólido tipo disco de hockey Boletín 700-SH

Tipo disco de hockey 700-SH

Los relés de estado sólido tipo disco de hockey Boletín 700-SH pueden manipular una carga resistiva continua de hasta 40 A con disipador térmico en un paquete con forma de disco de hockey.


Relés de estado sólido de línea delgada Boletín 700-SK

De línea delgada 700-SK

Los relés de línea delgada Boletín 700-SK son relés de estado sólido compatibles con sockets HN121 o HN122 y con capacidades nominales de corriente de hasta 2 A.