Relés de línea delgada

Los relés de uso general de línea delgada Boletín 700-HK son ideales para distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad.

Relés de línea delgada Boletín 700-HK
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Incluye construcción delgada que permite ahorrar espacio en el panel
  • Ofrece clasificación de contactos de 16 A, 1 NANC
  • Ofrece clasificación de contactos de 8 A, DPDT
  • Incluye separación de terminales de bobinas y contactos
  • Ofrece sistema de marcación encajable
  • Incluye código de colores para identificar el tipo de voltaje del control
  • Incluye contactos con recubrimiento de oro opcionales

Información adicional

Los relés y temporizadores Allen-Bradley son parte de la línea Componentes esenciales de Rockwell Automation. Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que en última instancia ayuda a disminuir sus costos.

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA - Archivo N.º 75088
  • cULus Listed - Archivo N.º 3125; guía N.º NLDX/NLDX7 (con sockets Allen-Bradley)
  • UL Recognized - Archivo N.º E3125; Guía N.º NLDX2/NLCX8

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2 N.º 14
  • EN61810-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.