Relés de función única y especiales

Nuestros relés de función única y especiales están diseñados para proporcionar funciones de seguridad básicas y avanzadas, tales como monitoreo de tiempos de retardo y velocidad. También están diseñados para ser utilizados en aplicaciones específicas, como control a dos manos, silenciamiento y control de tapetes y flancos de seguridad sensibles a la presión.

Relés de seguridad de función única

Relés de función única

Nuestros relés de seguridad de función única MSR100 admiten una amplia variedad de dispositivos de entrada y configuraciones de salida. Estos relés son ideales para aplicaciones de seguridad relativamente pequeñas y control de una zona, y están disponibles en versión electromecánica o modelos de estado sólido para aplicaciones que implican altos regímenes de trabajo. Rockwell Automation anuncia que, a partir de diciembre de 2019, se interrumpirá la producción de una pequeña cantidad de relés de seguridad legados en la cartera MSR y ya no estarán disponibles para la venta. Los relés de seguridad recomendados para la migración son de las familias MSR y GSR.


Relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos

Monitoreo de control a dos manos

Nuestros relés de seguridad para monitoreo de control a dos manos detectan fallos en controles a dos manos, cableado y circuitos de seguridad de contactores. Estos relés proporcionan acción de conmutación como relés intermedios. Están diseñados para uso con unidades mecánicas y capacitivas de control con las dos manos.


Relés de seguridad mediante monitoreo de velocidad

Relés de seguridad mediante monitoreo de velocidad

Nuestros relés de seguridad mediante monitoreo de velocidad están diseñados para aplicaciones de movimiento que requieren interacción del personal durante la operación.


Monitores de paro de movimiento

Monitores de paro de movimiento

Nuestros monitores de paro de movimiento detectan cuando ha cesado el movimiento peligroso y envían una señal para desbloquear los dispositivos de seguridad con bloqueo. Rockwell Automation anuncia que, a partir de diciembre de 2017, se interrumpirá la producción de varios relés de seguridad Minotaur y ya no estarán disponibles para la venta. Se aconseja a los clientes que migren a nuestros relés de seguridad Guardmaster®.


Monitores de fuerza contraelectromotriz

Monitores de fuerza contraelectromotriz

Nuestras unidades de monitoreo de fuerza contraelectromotriz (EMF) se interconectan con motores de inducción monofásicos o trifásicos para medir el voltaje del variador y la fuerza contraelectromotriz del motor.


Relés de seguridad para monitoreo de cortina óptica con muting

Monitoreo de cortina óptica con muting

Los relés de monitoreo de cortina óptica con silenciamiento permiten la suspensión temporal automática de la función de seguridad si se cumplen ciertas condiciones. En las aplicaciones de manejo de materiales, se permite que el material pase a través del campo de protección sin detener las máquinas. Adicionalmente al muting, estos módulos monitorean hasta tres cortinas ópticas con iniciación de dispositivos de detección de presencia (PSDI).


Controladores de tapetes

Controladores de tapetes

Nuestra unidad de control MatGuard™ monitorea todos los tapetes que están interconectados para formar una zona protegida. La zona protegida puede tener un total de 100 m como máximo y estar compuesta de un número indefinido de tapetes. El controlador se interconecta con el circuito de control de la máquina e incluye dos relés de seguridad que ayudan a proporcionar redundancia de control.


Controladores Safedge Boletín 440F

Controladores Safedge

Nuestros controladores Safedge™ Boletín 440F operan con nuestros perfiles de flanco de seguridad Safedge Boletín 440F. Los controladores monitorean continuamente el accionamiento del perfil y generan una señal de salida cuando se presiona el perfil.


Unidades de control Sipha

Unidades de control Sipha

Nuestras unidades de control Sipha monitorean y controlan los sensores de seguridad sin contacto Sipha. Para aplicaciones de alto riesgo, la unidad de control se usa con un solo sensor Sipha, lo que ofrece un sistema de alta integridad. Para otras aplicaciones, es posible conectar varios sensores (incluidos interruptores mecánicos) a una sola unidad de control Sipha.