Relés de seguridad

Los relés de seguridad verifican y monitorean un sistema de seguridad y permiten que la máquina arranque o ejecute comandos para detener la máquina. Los relés de seguridad de función única son la solución más económica para máquinas más pequeñas en las que se requiere un dispositivo de lógica dedicada para completar la función de seguridad. Los relés de seguridad para monitoreo modulares y configurables son ideales cuando se requiere un número grande y diverso de dispositivos de protección y control de zona mínima.

Relé de seguridad Guardmaster 440C-CR30 configurable mediante software

Relé de seguridad configurable mediante software

El relé de seguridad Guardmaster® 440C-CR30 configurable mediante software es flexible, rentable y fácil de usar. Este relé es ideal para aplicaciones que requieren hasta diez circuitos de seguridad de doble canal y controlan hasta cinco zonas de salida. Puede configurar este relé seleccionando bloques de funciones de seguridad certificados para generar comandos en las aplicaciones rápidamente. Este relé está completamente integrado con controladores Logix de Allen-Bradley y se puede configurar con el software Studio 5000 Logix Designer® o con el software Connected Components Workbench. El relé 440C-CR30 puede compartir información con el sistema de control a través de un módulo opcional enchufable EtherNet/IP, el cual aumenta el tiempo productivo y habilita la Connected Enterprise.


Guardmaster Relés de seguridad

Guardmaster Relés de seguridad

Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema. Además, la información recopilada de estos relés de seguridad inteligentes GSR a través de la interface opcional EtherNet/IP minimiza el tiempo improductivo, aumenta las eficiencias y habilita la Connected Enterprise. El relé de seguridad Guardmaster Dual GuardLink extiende aún más esta capacidad y hasta comparte diagnósticos e información sobre el estado de los interruptores y sensores de seguridad conectados en serie mediante GuardLink.


Relés de función única y especiales

Relés de función única y especiales

Nuestros relés de función única y especiales están diseñados para proporcionar funciones de seguridad básicas y avanzadas, tales como monitoreo de tiempos de retardo y velocidad. También están diseñados para ser utilizados en aplicaciones específicas, como control a dos manos, silenciamiento y control de tapetes y flancos de seguridad sensibles a la presión.


Relés de control de seguridad

Relés de control de seguridad

Nuestros relés de control de seguridad están diseñados para proporcionar un rendimiento mecánico o de contacto de espejo para cumplir los estándares de seguridad internacionales.


Relés de seguridad modulares Boletín serie MSR300

Relés de seguridad modulares serie MSR300

Nuestra familia de relés de seguridad modulares expandibles Boletín MSR300 maneja sistemas de seguridad más complejos y de mayor tamaño al permitir la conexión de varios módulos de entrada a una sola base. Ofrece una configuración lógica con múltiples entradas y el control de múltiples salidas independientes. El sistema admite hasta 20 entradas diversas y puede controlar hasta 3 zonas, realizando configuraciones de lógica de bloque de funciones simples a través de ajustes de interruptores giratorios en oposición a la configuración del software.