Relés de seguridad estilo pines PCB

Los relés de control de seguridad estilo pines PCB Boletín 700-HPS cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuitos de seguridad conforme a EN 50205 (tipo B).

Relés de control de seguridad estilo pines PCB Boletín 700-HPS
  • Descripción general
  • Selección de productos
  • Especificaciones
  • Documentación
  • Recursos

Características

  • Cumple con los requisitos de la norma EN 50205 (tipo B)
  • Brinda una identificación rápida del circuito de seguridad con cubierta roja
  • Incluye diagrama de cableado en la plantilla superior
  • Incluye opciones de material de contacto: níquel de plata (AgNi) y níquel de plata con recubrimiento de oro (AgNi+Au)

Certificaciones

  • Marcado CE
  • Certificación CSA - Archivo N.º 229473
  • cULus Listed - Archivo N.º E3125; guía N.º NLDX/NLDC7 (cuando se usa con el socket Boletín 700-HN123)
  • Reconocimiento cURus - Archivo N.º E3125; Guía N.ºNLDX2/NLDX8
  • Certificación IMQ
  • Certificación TUV

Cumplimiento normativo

  • CSA 22.2 N.º 14
  • EN 50205
  • EN 61810-1
  • UL 508

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

¿No encuentra lo que necesita?

Visite Literature Library donde puede buscar publicaciones técnicas y comerciales adicionales en más idiomas.

Certificaciones de productos

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y otros detalles de homologación en nuestro sitio deHomologación de productos.

Herramientas de configuración y selección

  • CrossWorks: convierta números de catálogo competitivos a productos Allen-Bradley® similares.
  • ProposalWorks: cree propuestas y presupuestos completos.

 

Otros recursos

  • Knowledgebase: visite nuestro recurso en línea para obtener información técnica, chat y foros de soporte, actualizaciones de software y notificaciones de seguridad de productos.